Cranes & Hoists (Production / Field)

Krane und Hebezeuge bewegen und transportieren in der Intralogistik und weiteren Bereichen schwere Lasten. Dabei sind Krane bei besonders herausfordernden Lasten im Einsatz, häufig in Baustellen, Häfen, Fabriken, Lagerhäusern, Schiffen und anderen industriellen Umgebungen. Hebezeuge sind speziell für das vertikale Heben von Lasten entwickelt und finden ihren Einsatz beispielsweise in der Werkstatt, in Wartungsbereichen und bei Montagearbeiten. So bietet LAPP flexible und robuste Schleppkettensysteme, die Kabel und Leitungen schützen und eine sichere Energiezuführung gewährleisten, auch unter den extremen Bedingungen in Kranen und Hebezeugen mit viel Bewegung, Vibrationen und weiteren Umwelteinflüssen. Dabei sind LAPP Kabel und Steckverbinder unter anderem widerstandsfähig gegen Öle, Chemikalien und UV-Strahlung. Die in der Intralogistik so wichtige Sicherheit bietet LAPP mit Kabeln, die Flammwidrigkeit, Rauchentwicklung und niedrige Emissionen auszeichnen. Zudem gewährleisten Datenkabel und Industrial Ethernet-Lösungen von LAPP zuverlässige und schnelle Datenübertragungen zur Steuerung moderner Kräne und Hebezeuge, die mit Sensoren, Steuerungssystemen und IoT-Technologien ausgestattet sind.

Sind Sie sich sicher?