AKTION BIS ZUM 28. OKTOBER 2024 GÜLTIG:
In den nächsten zwei Wochen erhalten Sie 20 % Rabatt auf den LAPP Champion!
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um von unserem hochwertigen Produkt zu profitieren und Ihre Kabelverwaltung zu optimieren. Verpassen Sie nicht die Chance, den LAPP Champion zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben!
Der Champion ist unsere leichte Lösung zum Abrollen von Trommeln. Er wurde speziell entwickelt, um sowohl kleine Spulen ab 15 cm als auch große Trommeln mit einem Flanschdurchmesser von bis zu 90 cm mühelos ins Rollen zu bringen. Die besondere Bauweise des LAPP Champions macht ihn nicht nur leicht, sondern auch äußerst stabil und robust. Egal, ob auf unebenem Untergrund, in Werkstätten oder auf Baustellen – der Champion bietet einen sicheren Stand und eine benutzerfreundliche Handhabung.
Dank seiner flexiblen Einstellmöglichkeiten ist der Champion ideal für verschiedene Anwendungen. Die Modelle Champion 52 und Champion 67 bieten die passende Lösung für unterschiedliche Trommelbreiten, wobei die maximale Breite für den Champion 52 bei 52 cm und für den Champion 67 bei 67 cm liegt. Dadurch können Sie je nach Bedarf das passende Modell auswählen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Sie haben noch kein Benutzerkonto?
Beantragen Sie ein Login für unseren E-Shop und profitieren Sie von transparenten, tagesaktuellen Preisen und einem vereinfachten Bestellvorgang.
LAPP CHAMPION Trommelabroller
Bestellen Sie jetzt LAPP Champion und sichern Sie sich einen Preisvorteil von 20 %! Geben Sie dazu einfach in den Bestellinformationen unter „Verkaufsbemerkungen“ den Hinweis LAPP Champion Aktion 20% an.
AKTION BIS ZUM 28. OKTOBER 2024 GÜLTIG