ÖLFLEX® ROBUST

ÖLFLEX® ROBUST sind Kabel für den flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei robuster mechanischer Beanspruchung.
Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Bei Raumtemperatur sind sie erhöht beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und Ölen, Fetten, Wachse auf pflanzlicher, tierischer, mineralischer und/oder synthetischer Basis. Prädestiniert sind sie für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch-und Fleischerzeugnissen.

Alle verwendeten Materialien sind halogenfrei.

ÖLFLEX® ROBUST 210

Das ÖLFLEX® ROBUST 210 ist ein halogenfreies Steuerkabel mit einer Nennspannung von 300/500 V. Es ist wetter- und ölbeständig, schützt vor Fetten und Ölen und ist ECOLAB-zertifiziert. Zudem bietet die schwarze Ummantelung Schutz gegen UV-Strahlung, Hitze bis 80 °C, Frost bis -50 °C und Nässe gemäß EN-50396 und HD605.S2.

Das ÖLFLEX® ROBUST 210 ist besonders gut als flexible Steuerleitung geeignet, insbesondere im Werkzeugmaschinenbau, in der Medizintechnik, in Wäschereien und in Autowaschanlagen.

Prädestiniert sind sie für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch-und Fleischerzeugnissen.

Alle verwendeten Materialien sind halogenfrei.

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Das ÖLFLEX® ROBUST 215 C ist ein robustes, nummeriertes Steuerkabel mit einer Nennspannung von 300/500V, das sich durch seine Halogenfreiheit und umfassende Abschirmung auszeichnet. Es wurde speziell für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen entwickelt und bietet hervorragende Wetter- und Ölbeständigkeit.

Die isolierende Schicht des ÖLFLEX® ROBUST 215 C ist resistent gegenüber pflanzlichen, synthetischen und mineralischen Fetten, Wachsen, Ölen und deren Emulsionen. Zudem ist es ECOLAB-zertifiziert und damit ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Dank seiner schwarzen Ummantelung bietet das Kabel nicht nur einen hohen Schutz vor UV-Strahlung, sondern ist auch temperaturbeständig bis zu 80 °C und frostbeständig bis -50 °C. Es erfüllt die Normen EN 50396 und HD 605 S2, was seine Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen garantiert.

Setzen Sie auf das ÖLFLEX® ROBUST 215 C für höchste Sicherheit und Langlebigkeit in Ihren Anwendungen – für optimale Leistung, wo immer Sie sie benötigen!

ÖLFLEX® ROBUST 200

Das ÖLFLEX® ROBUST 200, ein robustes Steuerkabel mit farbigen Adern und einer Nennspannung von 450/750V, das die CENELEC-Norm erfüllt. Dieses Kabel ist nicht nur wetter- und ölbeständig, sondern auch dafür konzipiert, in anspruchsvollen Umgebungen höchste Leistung zu bieten. Die isolierende Schicht ist resistent gegen pflanzliche, synthetische und mineralische Fette, Wachs und Öle sowie deren Emulsionen, was es besonders ideal für industrielle Anwendungen macht, in denen Strapazierfähigkeit gefordert ist.

Das ÖLFLEX® ROBUST 200 bietet darüber hinaus unempfindliche Eigenschaften gegenüber UV-Strahlung, Hitze bis 80 °C, Frost bis -50 °C und Nässe, was durch die schwarzen Ummantelung gewährleistet wird. Es erfüllt die strengen Anforderungen der Normen EN 50396 und HD 605 S2, sodass Sie sich auf höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit verlassen können.

Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist das Kabel ECOLAB-zertifiziert, was zusätzliches Vertrauen in die Qualität und Sicherheit des Produkts schafft. Wenn es auf Leistung und Effizienz ankommt, ist das ÖLFLEX® ROBUST 200 die richtige Wahl für Ihre Anforderungen.

ÖLFLEX® ROBUST FD und FD C

Die ÖLFLEX® ROBUST FD und ÖLFLEX® ROBUST FD C Schleppkettenkabel, erhältlich ab 0,50 mm², bieten die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen sowie im Freien. Dank ihrer UV-beständigen, schwarzen Ummantelung sind sie äußerst robust und langlebig.

Das ÖLFLEX® ROBUST FD überzeugt mit hervorragender Flexibilität, während die geschirmten ÖLFLEX® ROBUST FD C Kabel zusätzlichen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bieten. Beide Kabeltypen zeichnen sich durch ihre exzellente chemische Beständigkeit gegen pflanzliche, synthetische und mineralische Fette, Wachse und Öle aus. Zudem sind sie weichmacherfrei und ECOLAB-zertifiziert, was zusätzliche Sicherheit für Ihre Anwendungen garantiert.

Setzen Sie auf die ÖLFLEX® ROBUST FD und FD C Kabel – für höchste Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit, wo immer Sie sie benötigen!

Die UNITRONIC® ROBUST und UNITRONIC® ROBUST C Datenkabel

Die UNITRONIC® ROBUST und UNITRONIC® ROBUST C Datenkabel, erhältlich ab 0,14 mm², sind die perfekten Lösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Beide Kabel sind halogenfrei und bieten hervorragende Wetter- und Ölbeständigkeit.

Das UNITRONIC® ROBUST überzeugt durch seine robuste Bauweise und ist ideal für Anwendungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen. Die Isolation ist resistent gegen pflanzliche, synthetische und mineralische Fette, Wachse und Öle sowie deren Emulsionen. Darüber hinaus ist das Kabel ECOLAB-zertifiziert, was zusätzliche Sicherheit für den Einsatz in sensiblen Bereichen gewährleistet.

Das UNITRONIC® ROBUST C bietet zusätzlich eine hochwertige Abschirmung, die elektromagnetische Störungen effektiv reduziert. Beide Kabeltypen zeichnen sich durch ihre schwarze Ummantelung aus, die sie unempfindlich gegenüber UV-Strahlung, Hitze bis 90 °C, Frost bis -50 °C und Nässe macht.

ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE

Die ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE Kabel sind halogenfrei und erfüllen hohe Brandschutzanforderungen mit geringer Rauchentwicklung (nach DIN EN IEC 61034-2). Sie bieten exzellente Beständigkeit gegen chemische Stoffe, Fette, Öle sowie wasserlösliche Reinigungs- und Kühlmittel. Besonders widerstandsfähig gegenüber Heisswasser und Dampf, sind sie ideal für Umgebungen mit häufiger Dampfstrahlreinigung und geprüft auf Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Reinigungsmitteln.

Mit ihrer doppelten Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupfergeflecht bieten die ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE Kabel zudem eine hervorragende Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen, was besonders in datenintensiven Anwendungen wichtig ist. Sie unterstützen eine zuverlässige Übertragung von analogen und digitalen Signalen bis zu 600 MHz (Cat.7) und eignen sich für moderne Netzwerktechnologien wie EtherCAT und EtherNet/IP.

Das ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE ist vielseitig einsetzbar, besonders in der Lebensmittelindustrie, Waschanlagen, Kläranlagen und im PROFINET-Netzwerk, auch für Aussenanwendungen und unter UV-C-Strahlung. 

Zusammengefasst bieten die ÖLFLEX® ROBUST Kabel eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, chemischer Beständigkeit, Flexibilität und zuverlässiger Datenübertragung, die sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in verschiedensten Branchen macht. Egal, ob in rauen Umgebungen, bei hohen hygienischen Anforderungen oder in komplexen Netzwerkinfrastrukturen – mit den ÖLFLEX® ROBUST Kabeln setzen Sie auf eine Lösung, die den Anforderungen der modernen Industrie in jeder Hinsicht gerecht wird.

 

Sind Sie sich sicher?