:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/lapp-imobility.jpg)
Wir haben eine Vision! Wir möchten massgeblich zur elektrischen Zukunft der Mobilität beitragen. Wir wissen, dass das Laden eines E-Autos dafür einfach, unkompliziert und überall möglich sein muss – auch wenn man sich mal mitten im Nirgendwo befindet, ohne eine Ladesäule weit und breit. Und oft muss es schnell gehen – damit der nächste Termin wahrgenommen werden kann – und lange Wartezeiten einem nicht die Freude am Fahren nehmen. Deswegen arbeiten wir jeden Tag daran, einfache, flexible und schnelle Ladelösungen zu entwickeln - die uns dieser Zukunft ein Stück näherbringen!
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie unsere E-Mobility-Produkte ab sofort direkt über Schnellladen Schweiz erwerben können. Dank dieser Partnerschaft können wir Ihnen einen noch einfacheren Zugang zu unseren innovativen Lösungen bieten.
Besuchen Sie die Website von Schnellladen Schweiz, um unsere Produkte zu entdecken. Gemeinsam mit unserem Partner möchten wir die Elektromobilität in der Schweiz weiter vorantreiben und Ihnen die besten Produkte für Ihre nachhaltige Mobilität anbieten!
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/mobility-dock-bild-4.jpg)
Lapp Mobility Dock - Laden an der Steckdose
Entdecken Sie die Freiheit der Mobilität mit dem LAPP Mobility Dock, Ihrem zuverlässigen Partner für das Laden von Elektrofahrzeugen an jeder herkömmlichen Steckdose. Dieses kompakte und ergonomische Gerät bietet eine intuitive Nutzung und sicheres Laden mit integrierter Temperaturüberwachung und Fehlererkennung, perfekt für unterwegs und zu Hause.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/0004679_lapp-helix-selbst-aufrollend-11kw-5m.jpeg)
Helix Ladekabel
DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP SWISS mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Sie haben noch kein Benutzerkonto?
Beantragen Sie ein Login für unseren E-Shop und profitieren Sie von transparenten, tagesaktuellen Preisen und einem vereinfachten Bestellvorgang.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/lapp-mobility-bild-header.jpg)