Gebäude und Werke ressourcenschonend betreiben
In unseren Gebäuden, Werken und allen dort Mitarbeitenden schlägt das Herz von LAPP. Hier wird unsere Kultur gelebt – familiär, innovativ, erfolgsorientiert, kundenorientiert und mit Verantwortung für die Zukunft. Daraus erwächst die Verpflichtung, Gebäude nachhaltig zu planen, zu bauen und zu betreiben. Und dazu gehört, die größten Energieverbrauchsquellen zu identifizieren und in der Folge den Verbrauch zu optimieren. Zusätzlich zum effizienten Ressourceneinsatz hat der Ausstoß schädlicher Emissionen einen wesentlichen Einfluss auf die Öko-Bilanz eines Bauwerks. Seit 2019 bezieht LAPP in Deutschland zu 100 Prozent Ökostrom – ergänzt durch eigene Photovoltaik und Geothermie. Ein Großteil der LAPP Standorte mit wichtigen Produktionsstätten ist ISO14001 zertifiziert, auch die Vertriebsgesellschaften werden schrittweise nachgezogen. 20 unserer Gesellschaften in der Region LA EMEA arbeiten im Rahmen einer ISO50001 Matrixzertifizierung eng zusammen. Ein konsequentes Qualitätsmanagement nach ISO9001 sichert den hohen Qualitätsanspruch von LAPP, bei dem vor allem Produkte mit einer hohen Zuverlässigkeit und Dauerfestigkeit im Vordergrund stehen.