Un connecteur pour le profilé chapeau - support d'insertion MIXO CX 01 TPF/M
Le nouveau support d'insertion d'ILME permet d'adapter sur des profilés chapeau n'importe quel module individuel MIXO de l'ensemble de la gamme modulaire. Par rapport aux anciens boîtiers métalliques de la série MIXO ONE, qui peuvent également accueillir un module individuel, le support d'insertion est en plastique et est donc non seulement plus compact, mais aussi plus économique et peut être utilisé de deux manières différentes dans l'armoire électrique. Le support d'insertion est soit adapté aux rails DIN EN 60715 à l'aide de l'adaptateur CX APE disponible séparément, soit monté à plat sur une plaque de montage à l'aide de vis. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage des modules, car ceux-ci sont introduits dans le support d'insertion et s'enclenchent de manière fiable grâce au contour unique d'ILME. Lors de l'enfichage, les deux moitiés du support d'insertion sont verrouillées par les clips de verrouillage et peuvent être libérées d'une simple pression du doigt. Pour éviter les erreurs d'enfichage en cas de nombreux connecteurs identiques, il est possible de créer jusqu'à 16 codages avec des éléments de codage optionnels. Il est ainsi possible de monter plusieurs supports d'insertion les uns à côté des autres sur un rail symétrique, ce qui permet d'utiliser au maximum l'espace disponible dans l'armoire électrique. Une alternative simple aux blocs de jonction traditionnels pour les puissances et les signaux, ou encore pour les connexions de données et pneumatiques dans l'armoire électrique.