ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, avec une épaisseur de paroi isolante réduite pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires.
Ils sont adaptés à une pose fixe et protégée, ainsi qu'aux applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes et les biens sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. Les câbles ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50306-2 et EN 50264-1 (EM104).
La tresse de cuivre sert de blindage contre les champs électriques parasites.
Les prescriptions des normes EN 50355 et EN 50343 sont déterminantes pour l'installation.
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5
Nr- d'article 15315000
4.60
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5
Nr- d'article 15315001
4.80
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,5
Nr- d'article 15315002
5.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5
Nr- d'article 15315003
6.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5
Nr- d'article 15315004
6.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,75
Nr- d'article 15315005
5.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,75
Nr- d'article 15315006
5.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,75
Nr- d'article 15315007
5.70
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,75
Nr- d'article 15315008
6.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,75
Nr- d'article 15315009
7.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1
Nr- d'article 15315010
5.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X1
Nr- d'article 15315011
5.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | Film plastique, tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |