A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1591050 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | VDE 0816 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 8.10 |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PE |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Résistances | UV |
Type de câbles | A-2Y(L)2Y…ST III BD |
Tarif douanier | 8544.4900 |