AB-C5-M12MS-PG9

AB-C5-M12MS-PG9

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260651

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Connecteur droite
Blindé Non
Nombre de pôles 5P
Type de raccordement Raccord à vis
Section mm² 0,25 - 0,75
Diamètre du câble mm 6,0 - 8,0
Tension nominale 60 V
Kodierung Codage A
Plage de température -40°C...+85°C
Type de protection IP 67
M8 Non
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?