AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS

AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260773

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Longueur 0.30
PUR Non
Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 droite / Prise M12 droite
Kodierung Codage B
Nombre de pôles 2P
Type de protection IP65 / IP67
Tension nominale 60 V
grandeur AWG 24/19
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine violet
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Type de câbles Profibus mit Stecker
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.6000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?