AC-H-SPD FU 2x17x49 gR 690V/110A Q075914

AC-H-SPD FU 2x17x49 gR 690V/110A Q075914

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS217UT69V110P

Spécifications

Dimmension 2 x 17 x 49mm
Intensité (A) 110.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Oui
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?