AC-H-SPD FUSE 000H aR 690V/250A J330242

AC-H-SPD FUSE 000H aR 690V/250A J330242

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Ersatz für / Remplacement pour: Ref. R076375 (660 C4 URE 250A D080L)

Numéro d'article DN00UB69V250L

Spécifications

Intensité (A) 250.0
Tension (VAC) 690VAC
Taille DIN DIN 80
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Oui
aR / gR Oui
gS Non
Norme Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (235.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?