AC-H-SPD FUSE 10x38 aR 500V/8A W076931

AC-H-SPD FUSE 10x38 aR 500V/8A W076931

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A050URB8T13I

Spécifications

Dimmension 10 x 38mm
Intensité (A) 8.0
Tension (VAC) 500VAC
Avec Percuteur Oui
aR / gR Oui
gS Non
Norme IEC 60269 1und 4
UL: nur für Ausführung "ohne Schlagbolzen"
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (94.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?