AC-H-SPD FUSE 10x51 gR 690V/6A X097057

AC-H-SPD FUSE 10x51 gR 690V/6A X097057

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS10UE69V6

Spécifications

Dimmension 10 x 51mm
Intensité (A) 6.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?