AC-H-SPD FUSE 27x60 aR 690V/63A A076820

AC-H-SPD FUSE 27x60 aR 690V/63A A076820

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR27UD69V63T

Spécifications

Intensité (A) 63.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Oui
aR / gR Oui
gS Non
Norme IEC 60269 1und 4
UL: nur für Ausführung "ohne Schlagbolzen"
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (94.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?