AC-H-SPEED FUSE 70 gR 690V/100A F301282

AC-H-SPEED FUSE 70 gR 690V/100A F301282

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC70GB69V100TF

Spécifications

Dimmension Taille 70
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 690VAC
aR / gR Oui
gS Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (44.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?