AC-H-SPEED FUSE 71 gR 690V/315A N301427

AC-H-SPEED FUSE 71 gR 690V/315A N301427

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC71GB69V315TF

Spécifications

Dimmension Taille 71
Intensité (A) 315.0
Tension (VAC) 690VAC
aR / gR Oui
gS Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (44.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?