AC-H-SPEED FUSE 72 gR 690V/200A F301328

AC-H-SPEED FUSE 72 gR 690V/200A F301328

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC72GB69V200TF

Spécifications

Dimmension Taille 72
Intensité (A) 200.0
Tension (VAC) 690VAC
aR / gR Oui
gS Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (44.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?