Contacts femelles argentés à sertir 200A

16,00mm² (AWG6)

Contacts femelles argentés à sertir 200A

16,00mm² (AWG6)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CYFA16

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Voltage V 1000
Courant A 200
Type de contact/d'insert Prise de contact à sertir
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 16,00
Section du conducteur AWG 6
Matériel de contact Argent
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?