Contacts femelles constantan à sert. 16A

0,50mm² (AWG20)

Contacts femelles constantan à sert. 16A

0,50mm² (AWG20)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article CCFC0.5

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Courant A 16
Type de contact/d'insert Prise de contact à sertir
Section du conducteur mm² 0,50
Section du conducteur AWG 20
Matériel de contact Constantan (Cu Ni)
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?