DICHTUNG PLJ M32 VE=30

DICHTUNG PLJ M32 VE=30

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article PLJ-M32

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Unité d'emballage 30
Ø intérieur 32.0
Ø extérieur 43
T° avec joint -40°C...+200°C
Plage de température -40°C...+200°C
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (99.8 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?