DICHTUNG PLJ M50 VE=10

DICHTUNG PLJ M50 VE=10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PLJ-M50

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Unité d'emballage 10
Ø intérieur 50.0
Ø extérieur 69
T° avec joint -40°C...+200°C
Plage de température -40°C...+200°C
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (99.8 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?