ED-CAN-90-PG

ED-CAN-90-PG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700536

Spécifications

Plage de température 0°C...+60°C
Type de protection IP20
Norme Brochage Sub-D (9 pôles) selon CAN-Bus
Type de raccordement Raccord à vis
Angle du boîtier de connecteurs 90°
Diagnostic interface Oui
FastConnect Non
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Tarif douanier 8536.9010

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?