ED-IE-AX-M12D-5-67
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 21700648 |
---|
Spécifications
Forme | Connecteur droite |
---|---|
Taille du connecteur | M12 |
Kodierung | M12: D-Standard |
Type de raccordement | IDC |
Type de protection | IP 67 |
Diamètre du câble mm | 6,7 - 9,7 |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Code couleur | EIA/TIA 586A et EIA/TIA 586B |
Blindé | Oui |
UL/CSA | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Tarif douanier | 8536.6900 |