ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FD-FC

ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FD-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381166930

Spécifications

Taille du connecteur RJ45
Forme Connecteur droite
Nombre de pôles 8P
Code couleur EIA/TIA 586B
Blindé Oui
Type de raccordement Confectionnable sur site
Type de protection IP20
Plage de température -40°C...+85°C
Certification UL/CSA
Tension nominale 50 V AC; 60 V DC
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (142.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?