ED-PB-90-LED
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 21700530 |
---|
Spécifications
Fiche technique | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700530EN.pdf |
---|---|
Plage de température | 0°C...+60°C |
Type de protection | IP20 |
Norme | Brochage Sub-D (9 pôles) selon PROFIBUS |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Angle du boîtier de connecteurs | 90° |
Diagnostic interface | Non |
Affichage d'état avec LED's | Oui |
FastConnect | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Tarif douanier | 8536.6900 |