ED-PB-90-PG-M12-PRO

ED-PB-90-PG-M12-PRO

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700562

Spécifications

Plage de température -20°C...+70°C
Type de protection IP30
Norme Brochage Sub-D (9 pôles) selon PROFIBUS
Type de raccordement Raccord à vis
Angle du boîtier de connecteurs 90°
Blindé Oui
Diagnostic interface Oui
Affichage d'état avec LED's Non
FastConnect Non
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?