ED-PB-AX-FC

ED-PB-AX-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700544

Spécifications

Fiche technique https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700544EN.pdf
Plage de température -25°C...+70°C
Type de protection IP20
Norme Brochage Sub-D (9 pôles) selon PROFIBUS
Type de raccordement Pince à découpage
Angle du boîtier de connecteurs 180°
Diagnostic interface Non
Affichage d'état avec LED's Non
FastConnect Oui
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?