ED-PB-AX-M12-PRO

ED-PB-AX-M12-PRO

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700563

Spécifications

Fiche technique https://www.lappkabel.de/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/BZ21700561DE_EN.pdf
Plage de température -20°C...+70°C
Type de protection IP30
Norme Brochage Sub-D (9 pôles) selon PROFIBUS
Type de raccordement Raccord à vis
Angle du boîtier de connecteurs 180°
Blindé Oui
Diagnostic interface Non
Affichage d'état avec LED's Non
FastConnect Non
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?