Embase encastrée 2 leviers modèle CEM

77x27mm

Embase encastrée 2 leviers modèle CEM

77x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 27.06.2025
Numéro d'article CHIS16

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Oui
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?