Embase encastrée avec 1 levier
pour ambiances agressives
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 12.06.2025
Numéro d'article | CHIW06L |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 44x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier en saillie |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | sans sortie de filetage |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Type de protection | IP65 |
Série | W-TYPE |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8536.9000 |