Embases encastrées 1 levier modèle CEM

44x27mm

Embases encastrées 1 levier modèle CEM

44x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CHIS06L

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Oui
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?