EPIC DATA CCR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 21700641 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | Connecteur circulaire |
---|---|
Forme | Connecteur - prise droite |
Blindé | Non |
Nombre de pôles | 5P |
Type de raccordement | IDC |
Section mm² | 0,14 - 0,75 |
Diamètre du câble mm | 5,0 - 9,7 |
Tension nominale | 60 V |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |