ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170488 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/19 |
Couleur de la gaine | vert |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 7.80 |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
BUS | Non |
Nouveauté | Non |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Type de câbles | ETHERLINE CAT.6 FD |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Zone d'installation |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |