ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170936 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 6.50 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE FESTOON PN CAT.5e |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Forme câble | rond |
Zone d'installation |
|
PROFINET Typ | C |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Tarif douanier | 8544.4900 |