ETHERLINE LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ

ETHERLINE LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170962

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 23/1
Couleur de la gaine orange
Catégorie (LAN) Cat. 6a
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
FastConnect Non
Matière gaine extérieure sans halogène
sans halogène Oui
Blindage F/FTP
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Diamètre extérieure mm 7.30
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?