IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ45

IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171184

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Système industrial ethernet PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ A
Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 RJ45 droite
Longueur 20.00
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
sans halogène Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Couleur de la gaine vert
Plage de température -40°C...+70°C
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (246.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?