ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE

ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170909

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 24/7
Couleur de la gaine noir
Catégorie (LAN) Cat. 7
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité souple
FastConnect Non
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Résistant aux carburants
Diamètre extérieure mm 8.40
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Type de câbles ETHERLINE TRAIN
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?