ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170430 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x4x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 4.80 |
Tarif douanier | 8544.4900 |