FLACHSTECKHÜLSE 2,8X0,5MM BU

FLACHSTECKHÜLSE 2,8X0,5MM BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A2503FLS5

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Douilles plates
Section Cosses mm² 1.50 - 2.50
Couleur bleu
Dimension mm 2.8 x 0.5
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?