Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/450A

Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/450A

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A4J450

Spécifications

Dimmension 64 x 203mm
Intensité (A) 450.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 300VDC
Classe "J" Oui
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (200.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?