Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/70A

Fuse Amp-Trap J 600VAC/300VDC/70A

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A4J70

Spécifications

Dimmension 29 x 117mm
Intensité (A) 70.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 300VDC
Classe "J" Oui
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (200.2 Kio)

Téléchargement