Fuse Amp-Trap J 600VAC/500VDC/400A

Fuse Amp-Trap J 600VAC/500VDC/400A

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article HSJ400

Spécifications

Dimmension 54 x 181mm
Intensité (A) 400.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 500VDC
Classe "J" Oui
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (200.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?