Fusible Protist BS88 250VAC 50A aR 17x27

V076654J; 2,5URGS 17/50; sans percuteur

Fusible Protist BS88 250VAC 50A aR 17x27

V076654J; 2,5URGS 17/50; sans percuteur

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17US25V50

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 50.0
Tension (VAC) 250VAC
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (140.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?