Fusible Protistor 250V 150A URZ 17x27

W085556J, 2,5 URZ 17/150

Fusible Protistor 250V 150A URZ 17x27

W085556J, 2,5 URZ 17/150

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17UZ25V150

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 150.0
Tension (VAC) 250VAC
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Téléchargements

Fiche technique (140.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?