Fusible Protistor 250VAC 25A aR 17x27/BS

R076651J; 2,5 URGS 17/25;

Fusible Protistor 250VAC 25A aR 17x27/BS

R076651J; 2,5 URGS 17/25;

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17US25V25

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 25.0
Tension (VAC) 250VAC
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (140.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?