Fusible Protistor 250VAC 35A BS88-4

T076653J; 2.5 URGS 17/35; CP 17x27mm

Fusible Protistor 250VAC 35A BS88-4

T076653J; 2.5 URGS 17/35; CP 17x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17US25V35

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 35.0
Tension (VAC) 250VAC
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (140.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?