Fusible Protistor 500V 5A URD 10x38 /

T076929J; A050U...; avec Percuteur

Fusible Protistor 500V 5A URD 10x38 /

T076929J; A050U...; avec Percuteur

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A050URD5T13I

Spécifications

Dimmension 10 x 38mm
Intensité (A) 5.0
Tension (VAC) 500VAC
Avec Percuteur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?