Fusible Protistor BS 690V 100A URB 17x49

T221001C, 6.9 URB 17 P 100

Fusible Protistor BS 690V 100A URB 17x49

T221001C, 6.9 URB 17 P 100

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17UB69V100P

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Oui
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?