Fusible Protistor BS 690V 63A GRB 17x49

G220967J, 6.9 gRB 17 63

Fusible Protistor BS 690V 63A GRB 17x49

G220967J, 6.9 gRB 17 63

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17GB69V63

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 63.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?